Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de las posiciones finales en cilindros con tirantes

Monitoreo de las posiciones finales en cilindros con tirantes

Para un monitoreo preciso del final de carrera en cilindros hidráulicos, elija nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones con tope fijo. Este tope final hace posible una instalación simple. Usted también se beneficiará de una gran libertad de diseño pues la carcasa, también resistente a la presión, es giratoria lo que le permite colocar la salida del cable según sea necesario.

Otra ventaja: una amplia gama de tamaños le permite seleccionar el sensor adecuado para su tipo de cilindro.

Características

  • Tope fijo y carcasa con carcasa resistente a alta presión para facilitar la instalación
  • La salida del cable y del conector se puede colocar de manera ideal gracias a la carcasa giratoria
  • Estándar estadounidense establecido: apoya a los creadores de sistemas en la competencia internacional

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?