Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo del espesor de láminas metálicas

Monitoreo del espesor de láminas metálicas

Con nuestros sensores inductivos de distancia, evite la carga inadecuada del material en láminas. Se pueden usar para controlar si las láminas se han alimentado dos veces y para detectar el grosor de la hoja. Proporcionan una señal de salida continua (por ejemplo, 0...10 V) o usan una interfaz IO-Link.

Simplemente uno o dos sensores según la aplicación, los requerimientos de precisión y la forma en que se sostiene la lámina.

Las características

  • Puesta en marcha rápida, tiempos de paro corto
  • Facilidad de uso con señal de salida continua o IO-Link
  • Se pueden distinguir variantes del material.

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?