Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo directo de fugas

Monitoreo directo de fugas

Nuestros sensores capacitivos súper compactos garantizan que incluso la fuga más pequeña sea detectada de manera fiable. Usando el soporte provisto, simplemente conecte el sensor a una distancia de 2 mm en la base de una herramienta y luego simplemente configúrelo. En el peor de los casos, si por ejemplo se escapan químicos agresivos como ácidos líquidos, se pueden tomar medidas apropiadas de inmediato.

Las características

  • Soporte para montaje incluído
  • Detecta incluso las cantidades más pequeñas
  • Detección fiable de varios productos químicos

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?