Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo la profundidad de perforación

Monitoreo la profundidad de perforación

Siempre sabe dónde está la perforadora: Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de nuestra familia BTL PF proporcionan una verificación fiable de la profundidad de perforación correcta cuando busca nuevos depósitos de materia prima utilizando perforadoras móviles para tomar muestras de suelo. Se pueden verificar rápidamente los posibles depósitos.

Características

  • Diseño plano, ahorro de espacio para máquinas móviles
  • Carcasa robusta de perfil
  • Sin desgaste, ya que no tienen contacto. Con una distancia de hasta 15 mm desde el cencoder de posición al transductor

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?