Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

Sensores magnetoestrictivos

Disponible en:

19 Versiones

Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL de Balluff con diseño de perfil son sistemas de medición absoluta y sin contacto para detectar una o más posiciones de manera precisa incluso en entornos hostiles, como prensas, máquinas de moldeo por inyección o robots tipo pórtico gracias a su carcasa de aluminio, con grado de protección IP67, herméticamente sellada. Los imanes del encoder de posición actúan sobre el elemento de medición a través del perfil de la pared de aluminio.

Los sensores de posición lineal pueden montarse de manera flexible y están disponibles con encoders libres o guiadas. Los sensores con encoders libres, se fijan directamente a la parte móvil de la máquina que se desea medir y se desplazan con ella a una distancia determinada por encima y a lo largo del perfil. La ventaja: La precisión de las guías no está sometida a exigencias estrictas. Los sistemas de medición toleran un desplazamiento horizontal y vertical de solo unos pocos milímetros.

Características especiales

  • Resolución de hasta 0.5 μm
  • Longitudes de medición de hasta 7620 mm
  • Pueden medir varias posiciones y velocidades simultáneamente
  • Libres de desgaste, ya que no hacen contacto y sin tiempos muertos lo que garantiza una mayor vida útil
  • Integración sencilla al sistemas gracias a la diversidad de interfaces: IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y señales de salida analógicas programables, etc. para invertir, configurar y documentar el rango de medición
  • Tres opciones de carcasas para una instalación flexible y rápida, según de los requerimientos de espacio y los requisitos de la aplicación
  • Encoders libres y guiados



19 Versiones

Código de pedido
Interfaz Longitud de medición Versión mecánica Temperatura ambiente Desviación en la linealidad Aplicación
Acciones
IO-Link 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Carcasa perfilada para ensamble externo
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
IO-Link 25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Carcasa perfilada para ensamble externo
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
EtherCAT 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
EtherCAT 25...5000 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Carcasa perfilada para ensamble externo
EtherNet/IP 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
Impulso digital 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
Tensión analógica 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Carcasa perfilada para ensamble externo
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?