Posicionamiento preciso de herramientas de soldadura durante el montaje de la celda
Control de procesos fiable y alta eficiencia con el sistema de medición de posición del campo magnético BMP
Nuestro sistema de medición de la posición del campo magnético BMP le ayuda a posicionar con precisión las herramientas de soldadura, por ejemplo al soldar por ultrasonidos las lengüetas de los electrodos. El sistema garantiza una calidad de proceso fiable y un procesamiento eficiente y simultáneo de las piezas. A través del monitoreo continuo de procesos, puede controlar sus procesos sin desgaste y aumentar la eficiencia energética. El sistema BMP también ofrece linealidad y repetibilidad relevantes para la aplicación, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes en la Industria 4.0.
Características especiales
- Resultados confiables con alta linealidad y repetibilidad para un posicionamiento preciso
- El concepto modular ofrece flexibilidad en la aplicación y adaptación a requisitos específicos.
- Rango de medición de hasta 256 mm para una amplia gama de aplicaciones
- Monitorización continua de la posición del pistón incluso en espacios reducidos gracias a la salida analógica de tensión y corriente, así como a la interfaz IO-Link
- Alta seguridad del proceso gracias a una baja deriva de temperatura y una alta compatibilidad electromagnética
- Ideal para la Industria 4.0, admite cambios de formato, monitoreo de condición y mantenimiento predictivo
Productos recomendados para posicionamiento basado en campos magnéticos
Sistemas de medición de posición de campo magnético con salida analógica.
- Rango de medición
- 32 mm
- Dimensiones
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Salida analógica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Resolución
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
- Repetibilidad
- 100 µm
- Desviación de linealidad típ.
- ±250 µm
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR
- Material de carcasa
-
PA 12
Aluminio - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Sistemas de medición de posición de campo magnético con conexión PUR
- Rango de medición
- 64 mm
- Dimensiones
- 17.5 x 9.6 x 74 mm
- Salida analógica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Resolución
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
- Repetibilidad
- 100 µm
- Desviación de linealidad típ.
- ±250 µm
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR
- Material de carcasa
-
PA 12
Aluminio - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de células
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry