Posicionamiento exacto en el proceso de apilado durante el montaje de la batería eléctrica
Los sensores fotoeléctricos BOS permiten aplicaciones de posicionamiento de alta precisión y que ahorran espacio
La alineación precisa de componentes como las placas de electrodos en el proceso de apilamiento durante el ensamblaje de la celda es crucial para un proceso de producción eficiente y sin errores. Nuestros sensores optoelectrónicos BOS ofrecen una solución óptima para esto. Con su diseño compacto y su alta precisión, son ideales para tareas de posicionamiento fiables y que ahorran espacio. Se pueden integrar de forma flexible en sistemas existentes y permiten un reconocimiento fiable de piezas incluso a altas velocidades.
Principales características
- Diseño que ahorra espacio para una fácil integración incluso en espacios reducidos
- Alta repetibilidad para un posicionamiento preciso y confiable
- Los tiempos de respuesta rápidos permiten su uso en procesos dinámicos
- La construcción robusta garantiza la longevidad y el funcionamiento confiable
- Las opciones de montaje versátiles facilitan la adaptación a diferentes aplicaciones
Productos BOS recomendados para montaje de baterías eléctricas
Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensiones
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaz
-
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
Fundición a presión de cinc - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Versión básica económica y pequeña de nuestros interruptores de luz cúbicos
- Serie
- 5K
- Dimensiones
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Foco típ. para 260 mm
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.2 x 0.3 mm en foco
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Alcance
- 20...300 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de baterías eléctricas
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry