Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea la inclinación de las bandas de material en los procesos de secado y recubrimiento.

Sensores de inclinación BSI para controlar la precisión de la tensión y la alimentación del material

Durante el proceso de secado y recubrimiento de materiales de electrodos en la producción de baterías, es fundamental controlar la precisión de la inclinación de las bandas de material y los componentes de la máquina para garantizar una calidad de recubrimiento constante. Los sensores de inclinación capacitivos de BSI Balluff se presentan en forma de inclinación estable de los brazos oscilantes, que regula el voltaje de las lámparas de los electrodos, así como de los cables de transporte y soporte, lo que permite un material uniforme y uniforme en los sistemas de recubrimiento. y secado. Con una alta precisión de medición de 0,1° y un alcance de medición en un rango de 360°, los sensores detectan e incluyen más pequeños descensos de inclinación. Este le informa directamente sobre el control de la máquina, que realiza los ajustes necesarios para la desalineación del material o recubrimientos desiguales. Gracias al principio de capacitancia y contacto médico, los sensores no se dañan y, gracias al grado de protección IP67, son especialmente adecuados para su uso en condiciones adversas como postes, humidificación y vibraciones.

Principales características

  • Principio de medición capacitivo para una detección confiable y sin contacto de la inclinación, adecuado para controlar la tensión de la película y la lineación de las cintas transportadoras.
  • Alta precisión de 0,1° y rango de medicamento en 360°, ideal para usar con varios componentes de la máquina
  • La construcción robusta con clase de protección IP67 permite su uso en ambientes exteriores, humedos o con mucha vibración.
  • Medición de inclinación directa sin construcciones adicionales, fácil de integrar en sistemas existentes

Productos recomendados para precisión incontrolada del ángulo de inclinación.

BSI0002

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con eje de medición basado en fluido

BAE00M3

Fuente de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

BSI001A

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con uno o dos ejes de medición

BSI000P

Sensor de inclinación en diseño cuadrado y compacto

BSI0002

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con eje de medición basado en fluido

Principio de medición
Sistema de medición basado en líquidos
Ejes de medición
1
Rango de medición
-45...45°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.1 % FS mín. 0,1 °
Conexión
Conector, M8x1
Material de carcasa
Aluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto
BAE00M3

Fuente de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

Dimensiones
79 x 127 x 139 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Conexión (salida de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Tensión de entrada
115/230 V CA selección automática, Monofásica
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
20 A
Potencia de salida máx.
720 W
Corriente de salida máx.
30 A para máx. 4 s
1x/min.
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Más detalles del producto
BSI001A

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con uno o dos ejes de medición

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-90...90°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.2°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Más detalles del producto
BSI000P

Sensor de inclinación en diseño cuadrado y compacto

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-45...45°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.09 °
Precisión
±1.0°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
IP69
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en los sectores de recubrimiento y secado

Explora más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?