Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea el estado de los extractores

Kit de herramientas de monitoreo de condición CMTK

Después del recubrimiento, las láminas de cobre y aluminio pasan por el proceso de secado. El estado del ventilador es crítico en este caso, ya que los procesos térmicos requieren un largo tiempo de precalentamiento para reiniciarse. El apagado también es costoso y reduce el OEE. Nuestro Condition Monitoring Toolkit (CMTK), compuesto por la unidad base con software integrado e interfaces para hasta cuatro sensores IO-Link, así como opciones de conexión para maestros o concentradores IO-Link, no solo comprueba, por ejemplo, el estado del ventilador. de vibraciones o temperatura, pero también indirectamente del correcto estado de las puertas de servicio.

Principales características

  • Solución de modernización uniforme para la supervisión de máquinas y procesos
  • Alta flexibilidad gracias a la conexión de hasta cuatro sensores IO-Link
  • Puesta en marcha plug-and-play del sistema y visualización de los datos
  • Salida de mensajes de advertencia cuando se exceden los valores límite ajustables
  • Sistema autosuficiente con almacenamiento de datos, independiente de la nube y del control de la máquina.
  • Monitorización remota desde cualquier ubicación gracias a la integración de red

Productos recomendados para un monitoreo de condición confiable

BCM0001

Análisis de vibraciones y monitoreo de la temperatura de contacto.

BCM0002

Monitoreo de la humedad relativa y la presión ambiental.

BCM0003

Análisis de vibraciones en el dominio del tiempo y la frecuencia.

BAV002N

Sensores y software para el control del estado de máquinas e instalaciones.

BCM0001

Análisis de vibraciones y monitoreo de la temperatura de contacto.

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BCM0002

Monitoreo de la humedad relativa y la presión ambiental.

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Humedad relativa del aire, rango de medición
5...95 %RH
Presión ambiente, rango de medición
300…1100 hPa
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BCM0003

Análisis de vibraciones en el dominio del tiempo y la frecuencia.

Función
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BAV002N

Sensores y software para el control del estado de máquinas e instalaciones.

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en los sectores de recubrimiento y secado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?