Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transferencia de energía y datos en pinzas intercambiables sin contacto

Acopladores inductivos BIC

Transferencia de energía y datos en pinzas intercambiables sin contacto

Los acopladores inductivos de Balluff son la elección correcta para automatizar el cambio de pinzas: Transmiten las señales y la energía sin contacto a través de una cámara de aire, lo que elimina la necesidad de contacto mecánico de los conectores (sensibles a la suciedad). La transmisión de la señal ni siquiera se ve perturbada por los agentes liberadores que contienen parafina. Gracias a estas propiedades de nuestros acopladores, su robot dispone continuamente de un radio de movimiento de 360 grados.

Las características especiales

  • fácil instalación mediante plug-and-play
  • transmisión sin mantenimiento y sin desgaste mecánico
  • Tiempos de preparación reducidos gracias al cambio automático de pinzas
  • aumento de la exploración de funciones incluso en lugares antes inaccesibles
  • Conexión de red sencilla con IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?