- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Sensores ópticos
- Transductores giratorios
Codificadores magnéticos
Sistemas de medición de ángulos y desplazamientos de alta precisión, robustos y dinámicos
Los sensores de codificación magnética de Balluff están diseñados para la medición precisa de posicionamiento y velocidad en aplicaciones altamente dinámicas. Al ser sensores de cinta magnética, permiten mediciones precisas de desplazamiento y ángulo incluso en condiciones exigentes. Estos sistemas de medición magnética de alta precisión y alta velocidad están disponibles con un codificador lineal o rotatorio de codificación magnética.
Además de cabezales de sensor de alto rendimiento, Balluff ofrece una amplia gama de elementos de medición con codificación magnética de fabricación propia. Estos se adaptan perfectamente a su aplicación y son compatibles con tareas de medición tanto lineales como rotativas. Por ello, nuestros sensores de cinta magnética se utilizan en diversas industrias y aplicaciones, como la ingeniería mecánica y de plantas, la tecnología de automatización, la industria del embalaje y la intralogística. Son adecuados para la medición incremental de velocidad y posición, así como para la determinación de la posición absoluta para la medición de desplazamiento o ángulo.
Gracias a su principio de medición magnética sin contacto, nuestros sensores de cinta magnética ofrecen ventajas significativas sobre los sistemas de medición ópticos. Garantizan una adquisición de datos fiable y precisa incluso en condiciones ambientales exigentes, como suciedad, humedad o cambios de luz. Su robusto diseño industrial permite un uso continuo en entornos de producción exigentes y contribuye significativamente a la alta disponibilidad y fiabilidad del proceso de sus máquinas y sistemas.
Nuestra amplia cartera de soluciones de sensores codificados magnéticamente
Codificador lineal absoluto y codificador angular
Codificador lineal incremental y codificador angular
Cintas y discos magnéticos con codificación incremental o absoluta
Nuestros sensores magnéticos de posición lineal y angular: elija entre sistemas de medición absolutos o incrementales
Los sensores magnéticos de posición lineal y angular de Balluff le ofrecen la posibilidad de elegir entre sistemas de medición absolutos e incrementales para una máxima flexibilidad en su aplicación. Ambas variantes se basan en un principio de medición robusto y sin contacto, caracterizado por su alta fiabilidad y durabilidad.
Gracias a su alta repetibilidad y a la adquisición rápida y precisa de mediciones, nuestros sistemas permiten un rendimiento excepcional de la máquina, incluso en condiciones ambientales exigentes como suciedad, agua o contaminación lumínica. Solo los chips magnéticos pueden afectar la señal de medición.
Nuestros sensores de cinta magnética están disponibles en varios tamaños y se integran perfectamente en su sistema gracias a los ajustes de longitud de la cinta magnética personalizados. Su tecnología sin mantenimiento y su fácil instalación reducen los costes operativos y garantizan una alta disponibilidad del sistema.
Excelente rendimiento de la máquina mediante medición rápida y precisa con alta repetibilidad.
Disponible en diferentes tamaños para una integración óptima.
Tecnología sin mantenimiento para un tiempo de inactividad mínimo.
Alta flexibilidad gracias a la posibilidad de personalizar la longitud de las cintas magnéticas.
Instalación sencilla y rápida
Excelente relación calidad-precio