Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Posicionamiento preciso de robots en almacenes de baterías

Sistema de medición de posición con codificación magnética BML para alta precisión y fiabilidad

En la producción de células, las máquinas de almacenamiento y recuperación son un elemento importante para optimizar el flujo de mercancías, aumentar la capacidad de entrega y maximizar la disponibilidad. Para cumplir con estos requisitos, se utilizan robots para agarrar y posicionar con precisión las celdas de la batería. Nuestro sistema de medición de posición con código magnético BML permite un posicionamiento preciso en aplicaciones altamente dinámicas, como las necesarias en la producción y almacenamiento de celdas de batería. El sistema utiliza cintas codificadas magnéticamente para determinar la posición, que debido a su funcionamiento sin contacto son especialmente resistentes al desgaste y, por tanto, duraderas.

Principales características

  • Medición sin contacto que funciona sin desgaste y aumenta significativamente la confiabilidad y vida útil del sistema.
  • Las longitudes de medición de hasta 48 m ofrecen flexibilidad para diferentes entornos de almacenamiento y producción.
  • Alta precisión gracias a la resolución más fina, ideal para tareas de posicionamiento precisas en aplicaciones dinámicas como el control de robots
  • Robusto e insensible a la contaminación, lo que significa que el sistema funciona de forma fiable incluso en entornos hostiles.

Productos recomendados para el posicionamiento preciso de transportadores de estanterías

Otros ejemplos de aplicación en la finalización de celdas

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?