Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Rotación y pivoteo altamente dinámicos de robots industriales

Sistemas codificadores angulares BML codificados magnéticamente

Los robots industriales giran y pivotan de forma muy dinámica

Los sistemas de medición de ángulos codificados magnéticamente proporcionan capacidad en tiempo real con alta precisión de posicionamiento y un tamaño reducido, lo que los hace ideales para la retroalimentación de posición en motores de torsión.

Principales características

  • Largo tiempo de actividad gracias a tiempos de configuración cortos: sin juego ni histéresis
  • Altamente dinámico: la alta frecuencia de ciclos aumenta la productividad
  • Integrable y energéticamente eficiente: diseño delgado, peso reducido
  • Alta densidad de potencia: no se necesita espacio para engranajes

Productos recomendados para el posicionamiento preciso de robots

BML0906

Sistema de medición de posición absoluta

BML085M

Sistema de medición de posición incremental

BML0906

Sistema de medición de posición absoluta

Dimensiones
16 x 18.6 x 54 mm
Conexión
Cable, 5 m, PUR
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
IO-Link 1.1
Rango de medición
8190 mm
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...1.3 mm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Binario
Homologación/conformidad
cURus
CE
WEEE
Más detalles del producto
BML085M

Sistema de medición de posición incremental

Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
Aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...1.8 mm
Señal de referencia
Sin señal de referencia
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?