08.06.2026
Estableciendo nuevos estándares en señalización: Torres de señalización SmartLight
Mayor visibilidad, mayor control, mayor impacto: con las torres de señalización SmartLight de Black Line.
Con la SmartLight de la línea Black, Balluff amplía su catálogo para incluir una torre de señalización de alto rendimiento para aplicaciones industriales exigentes. Fue desarrollada específicamente para situaciones en las que la información debe percibirse de forma rápida, clara e incluso a distancia.
Descripción general de las ventajas de las torres de señalización SmartLight de Black Line.
Especialmente en sistemas dinámicos o complejos, es fundamental que las señales no solo sean visibles, sino también intuitivamente comprensibles y controlables con flexibilidad. La línea SmartLight Black lo consigue gracias a una combinación de percepción mejorada, control directo y alta adaptabilidad durante el funcionamiento.
Señalización avanzada para procesos exigentes
Una buena visibilidad es fundamental para una señalización eficaz. Incluso a largas distancias o con luz ambiental intensa, las señales de los productos SmartLight Black Line se mantienen claramente visibles, lo que facilita una evaluación fiable del estado. Además, las luces de señalización SmartLight con luz estroboscópica integrada amplían el concepto clásico de señalización con un pulso de luz especialmente llamativo. Esto permite detectar situaciones críticas aún más rápido, independientemente del nivel de ruido o la complejidad visual del entorno.
También es nuevo el modo Ultimate. Este permite el control directo de las señales mediante datos de proceso, lo que reduce significativamente el esfuerzo de parametrización en comparación con el modo Flex actual. Esto se traduce en una mayor integración de la señalización con el proceso y una mayor flexibilidad en su aplicación.
Su desarrollo también se evidencia en su interacción con los sistemas existentes. Los modos de funcionamiento ampliados y la compatibilidad de los ajustes permiten una fácil integración, tanto en sistemas nuevos como en los ya existentes.
Aplicaciones típicas de las luces de señalización SmartLight
La luz inteligente de la línea Black es especialmente relevante allí donde las señales claras y comprensibles de inmediato son cruciales:
Máquinas y sistemas con condiciones de funcionamiento complejas o que cambian con frecuencia.
Líneas de producción con alto rendimiento y tiempos de respuesta cortos.
Procesos relacionados con la seguridad que presentan un mayor riesgo en caso de retrasos.
Instalaciones extensas donde las señales deben ser visibles desde una mayor distancia.
Escenarios de modernización en los que se van a actualizar los sistemas de señalización existentes.
¿Para quiénes son los productos SmartLight de la línea Black la elección adecuada?
Los productos SmartLight de la línea Black están dirigidos a usuarios que necesitan algo más que un indicador de estado clásico.
Ofrece una solución avanzada para aplicaciones con altas exigencias de visibilidad, facilidad de uso e integración de procesos. Demuestra especialmente su eficacia donde la señalización contribuye activamente a la seguridad y eficiencia del proceso.
6 segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 6
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Posibilidad de ajuste
- Display
- Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 24 bytes
2 segmentos, con señal acústica
- Principio de funcionamiento
- Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 4
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Display
Strobe light
Volumen - Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 12 bytes
2 segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 4
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Posibilidad de ajuste
- Display
- Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 12 bytes
4 segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 4
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Posibilidad de ajuste
- Display
- Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 16 bytes
6 segmentos, con señal acústica
- Principio de funcionamiento
- Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 6
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Display
Strobe light
Volumen - Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 24 bytes
4 segmentos, con señal acústica
- Principio de funcionamiento
- Luz indicadora con módulo acústico y luz estroboscópica
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 5-polos
- Segmentos, número máx.
- 4
- Colores predefinidos
-
rojo
verde
amarillo
Azul
Magenta
cian
blanco
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Display
Strobe light
Volumen - Función adicional
- Extended mode
- Dimensiones
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente
PBT GF30 - Fijación
- Tuerca M18x1
- Temperatura ambiente
- -25...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 16 bytes
Downloads
-
SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.