11.07.2025
Sensores capacitivos en diseño cúbico pequeño
Potente en detección de niveles y reconocimiento de objetos.
Los sensores capacitivos de la serie R08 están ahora disponibles en una nueva generación con características mejoradas. Estos sensores de forma cuboide son la solución óptima para la detección de objetos y la medición de nivel. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluso con medios difíciles. La nueva generación del BCS R08 impresiona por sus propiedades electrónicas mejoradas, la funcionalidad IO-Link ampliada y una instalación sencilla y versátil, incluso en espacios reducidos.
Sus ventajas en la detección de niveles y el reconocimiento de objetos
Los sensores capacitivos con tecnología patentada Smart Level detectan con fiabilidad los niveles de llenado a través de paredes de vidrio y plástico, incluso en presencia de humedad, espuma y acumulaciones. Para la mayoría de los medios, esto funciona incluso sin necesidad de calibración posterior.
En la detección de objetos con tecnología estándar, la nueva generación destaca por sus mayores distancias de conmutación y, por tanto, por sus radios de aplicación ampliados.
Todo esto hace que la nueva generación BCS R08 sea una solución que ahorra espacio, es potente y de aplicación universal, desde la industria de semiconductores hasta la tecnología médica.

Las características especiales
- diseño compacto que ahorra espacio
- Tecnología Smart Level para la detección de nivel de medios conductores
- Variantes con interfaz IO-Link
- Fácil instalación en tuberías con bridas
¿Qué hay de nuevo?
- Distancia de conmutación aumentada de hasta 12 mm
- Compensación mejorada de espuma y adherencia (Smart Level)
- Detección de medios altamente conductores (Nivel inteligente)
- Funcionalidad IO-Link ampliada: valor de proceso calibrado y dos salidas de conmutación
Productos
Sensores capacitivos Estándar para detección de objetos o detección de nivel de medios no conductores
con conector M8, NC PNP/NO NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Cable con conector, 0.3 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 50 Hz
- Alcance
- 0.5...12 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación programable
- Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
- IP65
IO-Link, con conector M12, NO PNP/NC NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Cable con conector, 0.3 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programable
- Frecuencia de conmutación
- 50 Hz
- Interfaz
- IO-Link-Device 1.1.3
- Alcance
- 0.5...12 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación programable
- Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
- IP65
con cable de 2 m, NC PNP/NO NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 50 Hz
- Alcance
- 0.5...12 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación programable
- Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
- IP65
con cable de 2 m, NO PNP/NC NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 50 Hz
- Alcance
- 0.5...12 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación programable
- Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
- IP65
con conector M8, NO PNP/NC NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- Enrasado
- Conexión
- Cable con conector, 0.3 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 50 Hz
- Alcance
- 0.5...12 mm
- Sensibilidad
- Distancia de actuación programable
- Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
- IP65
Sensores capacitivos Smart Level para detección de nivel de medios conductores
con cable de 2 m, NC PNP/NO NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- enrasado a pared exterior del depósito
- Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 10 Hz
- Sensibilidad
- Programable dependiendo del medio
- Función
- Smart Level 50
- Características adicionales
-
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión - Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
-
IP67
IP65
con cable de 2 m, NO PNP/NC NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- enrasado a pared exterior del depósito
- Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 10 Hz
- Sensibilidad
- Programable dependiendo del medio
- Función
- Smart Level 50
- Características adicionales
-
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión - Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
-
IP67
IP65
con conector M8, NO PNP/NC NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- enrasado a pared exterior del depósito
- Conexión
- Cable con conector, 0.3 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 10 Hz
- Sensibilidad
- Programable dependiendo del medio
- Función
- Smart Level 50
- Características adicionales
-
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión - Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
-
IP67
IP65
IO-Link, con conector M12, NO PNP/NC NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- enrasado a pared exterior del depósito
- Conexión
- Cable con conector, 0.3 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programable
- Frecuencia de conmutación
- 10 Hz
- Interfaz
- IO-Link-Device 1.1.3
- Sensibilidad
- Programable dependiendo del medio
- Función
- Smart Level 50
- Características adicionales
-
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión - Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
-
IP67
IP65
con conector M8, NC PNP/NO NPN
- Dimensiones
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Montaje
- enrasado a pared exterior del depósito
- Conexión
- Cable con conector, 0.3 m, PUR
- Salida de conmutación
- Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
- Frecuencia de conmutación
- 10 Hz
- Sensibilidad
- Programable dependiendo del medio
- Función
- Smart Level 50
- Características adicionales
-
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión - Superficie activa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Grado de protección
-
IP67
IP65
Accesorios
soporte de abrazadera
- Principio de funcionamiento
- Soporte de fijación
- Utilización
- para sensores capacitivos BCS R08
- Material
- PP
- Dimensiones
- 75 x 9.4 x 54 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Volumen de suministro
- Soporte de fijación (1x)
soporte de abrazadera
- Principio de funcionamiento
- Soporte de fijación
- Utilización
- para sensores capacitivos BCS R08
- Material
- PP
- Dimensiones
- 22 x 10 x 35 mm
- Fijación
- Tornillos, bornes
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Volumen de suministro
- Soporte de fijación (1x)
Adaptador de enseñanza
- Principio de funcionamiento
- Adaptador de programación
- Utilización
-
para sensores inductivos de distancia BAW
para sensores capacitivos BCS
para sensores ultrasónicos BUS - Proceso de enseñanza
- Pin1 en Pin2
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, 5-polos
- Conexión 2
- M12x1-Conector, 5-polos
- Dimensiones
- 12 x 30 x 300 mm
- Material
- PA
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
Downloads
-
Capacitive sensors in small cubic design