Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

08.12.2025

La cámara industrial de 25 GigE más compacta: con RDMA y GigE Vision 3.0

Sin ventilador, ahorra energía y es ultrarrápido con más de 100 fps a 24,6 MP

La cámara industrial de 25 GigE más compacta: con RDMA y GigE Vision 3.0

Con la nueva familia de cámaras BVS CA-GW, Balluff lanza la cámara industrial de 25 GigE más compacta del mercado. Esta familia, desarrollada específicamente para aplicaciones industriales exigentes, combina la más alta calidad de imagen con una transmisión de datos ultrarrápida, ideal para su uso en automatización industrial, logística, industrias de embalaje y farmacéutica, metrología y semiconductores.

Máximo rendimiento en el espacio más pequeño: con 25 GigE, RDMA y RoCEv2

Las cámaras de la familia BVS CA-GW tienen un diseño compacto con una superficie frontal de solo 40 × 40 mm y permiten velocidades de cuadro de más de 100 fotogramas por segundo a una resolución de 24,6 megapíxeles con un consumo máximo de energía de solo 12 vatios a 12 V.
Se utilizan los últimos sensores de la serie Pregius S 2.7 de Sony, con resoluciones que van de 5,1 a 24,6 MP, incluyendo los nuevos sensores IMX901 e IMX902 con relaciones de aspecto de 4:1 y 3:1 respectivamente. Puede encontrar un resumen de nuestra selección completa de sensores aquí.

Un aspecto tecnológico clave es la integración de la tecnología RDMA (Acceso Directo a Memoria Remota), que permite la transferencia directa de datos a la memoria principal del ordenador host, sin afectar a la CPU y con una latencia mínima. Esto se logra mediante el protocolo RoCEv2, que forma parte del nuevo estándar GigE Vision 3.0. La transmisión de datos se realiza mediante cables de fibra óptica con transceptores SFP28; también está disponible una versión con conexión de cobre (10 GigE).

Opciones de sensores versátiles y fácil integración gracias a GigE Vision 3.0

En el lanzamiento, estarán disponibles alrededor de 20 variantes de sensores, incluyendo sensores monocromáticos, de color y UV. Las cámaras son totalmente compatibles con el nuevo estándar GigE Vision 3.0, lo que permite una fácil integración en los sistemas existentes. Adquisición de impacto del software de visión artificial Garantiza una captura de imágenes fluida y una compatibilidad total con las plataformas informáticas comunes.

Para conectar componentes externos como codificadores, lentes líquidas o controladores de flash, la serie ofrece entradas y salidas digitales, dos GPIO, una interfaz RS232 y una entrada conmutable por software (5 o 24 VCC, señal TTL o PLC). Su diseño modular también permite adaptaciones específicas para cada cliente, como filtros especiales, rangos de temperatura ampliados, versiones de firmware congeladas o producción en sala limpia. Explore nuestra gama. Diseño e ingeniería personalizados (CDE) para soluciones individuales y personalizadas.

Las características especiales

  • El último estándar GigE Vision 3.0 con tecnología RDMA para reducir el uso de la CPU
  • Diseño extremadamente pequeño con una superficie frontal de sólo 40 × 40 mm.
  • Consumo máximo de energía 12 vatios a 12 V
  • La tecnología de fibra óptica SFP28 ofrece una conexión rentable y de largo alcance.
  • Los últimos sensores Pregius S de Sony garantizan la máxima calidad de imagen y flexibilidad.
  • Conexión de lente con montura C y montura TFL (específicamente para sensor IMX901).

¿Tienes alguna pregunta, petición o sugerencia?

¿Tienes alguna pregunta o deseas obtener más información? No dudes en contactarnos directamente. Esperamos su respuesta.
Contacto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?