Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Productos de cámara personalizados BVS

Espacio limitado, interfaces adicionales o sensores de imagen, ópticas y filtros especiales: los requisitos de las cámaras industriales son a menudo tan individuales que ni siquiera la multitud de productos estándar es suficiente. Nuestro sistema modular de cámaras ofrece la base ideal para soluciones personalizadas.

Objetivos

Portalentes

Filtros

Placas de sensores

Carcasas de cámara

Adaptador

Cables


Además de las posibilidades de variación ya existentes, podemos realizar las siguientes modificaciones fácilmente y a corto plazo gracias a la arquitectura modular:

  • filtros individuales según sus especificaciones
  • colores de carcasa e impresión personalizados
  • congelación del firmware para su versión de software aprobada
  • gamas de números de serie personalizadas
  • montaje en fábrica de la óptica, incluido el ajuste
  • calibración y pruebas de salida según sus especificaciones

Además, desarrollamos soluciones especiales y modificaciones de conjuntos de cámaras, así como adaptaciones de software para una integración óptima en su aplicación:

Tecnología de conexión e interfaces:

En función de sus necesidades, ofrecemos conectores especiales o soluciones en ángulo para reducir el espacio de instalación necesario. Podemos modificar los módulos de E/S y ampliar las interfaces para que también pueda controlar fácilmente sus periféricos: motores, iluminación, óptica, etc.

Soporte para objetivos:

La parte frontal de la cámara puede adaptarse para aceptar objetivos de bajo coste (montura S). También son posibles monturas de mayor calidad para el uso de objetivos de precisión o especiales. Por supuesto, la carcasa puede diseñarse para cumplir sus requisitos de protección y sus deseos en cuanto a forma, color e impresión de logotipos.

Cabezales de sensor:

Para ángulos de visión poco habituales, permitimos separar el sensor de imagen de la electrónica de la cámara y conectar ambos de forma flexible. Las placas flexibles rígidas garantizan un diseño que ahorra espacio y costes.

Factores de forma:

Según sus especificaciones, cambiamos el factor de forma de la placa y adaptamos los componentes electrónicos a las formas de las carcasas.

Soluciones integradas:

Podemos integrar nuestras cámaras en conjuntos existentes. Adaptamos el factor de forma, la tecnología de conexión y las interfaces según sus especificaciones.

Especificaciones ampliadas:

Especialmente en entornos difíciles, las temperaturas ambiente estándar a veces no son suficientes para garantizar un funcionamiento seguro. Por ello, ofrecemos un rango de temperaturas ampliado para muchas familias de cámaras. También hay aplicaciones que requieren un proceso de limpieza ampliado. También podemos ofrecerlo de forma personalizada.

Software:

En el ámbito del software de la cámara, realizamos optimizaciones específicas para usted, además de desarrollos especiales completos: por ejemplo, ampliamos la funcionalidad de la cámara con preprocesamiento adicional en tiempo real. Reducimos el gasto y los costes de hardware añadiendo funciones inteligentes. Si lo desea, podemos realizar conjuntos completos de cámara, incluidos los sensores de imagen y la electrónica de la cámara.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?