Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

08.10.2025

La cámara industrial para aplicaciones estándar exigentes

Cámara 5GigE Vision: el menor consumo de energía en una carcasa muy compacta

La familia de cámaras BVS CA-GV 5GigE presenta un diseño compacto con una superficie frontal de 29 x 29 mm y un consumo de energía de entre 3,5 y 4,8 vatios. La cámara está equipada con una interfaz 5GigE que alcanza una velocidad de datos de hasta 625 MB/s. Además, es totalmente compatible con versiones anteriores de 2,5 GigE, lo que permite una fácil integración en sistemas existentes sin necesidad de adaptar los periféricos del PC.

Gracias a interfaces digitales como GigE Vision y GeniCam, y a su diseño modular, la cámara se integra fácilmente en sistemas nuevos y existentes. La familia de cámaras BVS CA GV ofrece diversas configuraciones de entradas y salidas digitales. Además de una salida convencional y una entrada conmutable por software a 5 o 24 VCC (señal TTL o PLC), se encuentran disponibles dos GPIO (entrada/salida de propósito general) y una interfaz RS232. Las GPIO se pueden configurar de forma flexible como entradas y salidas, lo que permite la conexión de codificadores. La interfaz RS232 se utiliza para parametrizar lentes líquidas o controladores de flash. La alimentación y la transmisión de datos se realizan mediante un único cable mediante alimentación a través de Ethernet (PoE), lo que simplifica considerablemente el cableado del sistema. Opcionalmente, se ofrece un soporte de lente de mayor tamaño para sensores de mayor tamaño.

La cámara también ofrece un amplio rango de resolución, de 3,1 a 24,6 megapíxeles, y es compatible con los sensores CMOS estándar de Sony, los sensores UV y SWIR (IMX992 e IMX993), así como con los sensores panorámicos IMX901 e IMX902 con una relación de aspecto de 4:1 y 3:1. Esto la hace ideal para una amplia gama de tareas exigentes de procesamiento de imágenes. La integración de los últimos sensores de imagen de Sony garantiza una excelente calidad de imagen y una larga vida útil. Las nuevas funciones del sensor abren nuevas posibilidades en el análisis de imágenes.

Áreas de aplicación típicas

La cámara es ideal para aplicaciones que requieren secuencias de imágenes rápidas y altas velocidades de datos.

Entre ellos se incluyen la monitorización y el control del flujo vehicular, la industria de semiconductores, la ingeniería mecánica, la tecnología de medición industrial y la tecnología médica y dental. También se utiliza con éxito en la industria farmacéutica.

Las características especiales

  • La familia de cámaras que establecerá nuevos estándares: pequeñas, compactas y compatibles con versiones anteriores
  • Se adapta a cualquier lugar: formato pequeño de 29 × 29 mm
  • Imágenes perfectas: las mejores propiedades térmicas de su clase gracias al menor consumo de energía (entre 3,5 y 4,3 vatios)
  • Fácil conectividad: suministro de energía y transmisión de datos a través de un cable mediante PoE
  • Compatible con versiones anteriores de interfaces 2.5 GigE
  • Última implementación de sensores de imagen de Sony, incluidos IMX901 e IMX902, así como los sensores SWIR de alta resolución IMX992 e IMX993

Cámaras 5GigE Vision

5GigE: el menor consumo de energía en una carcasa muy compacta
A la familia de productos

Nuestra descripción general del modelo para la cámara 5GigE Vision

Familia de cámaras 5GigE en superficie frontal de 29x29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Familia de cámaras 5GigE en superficie frontal de 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Sensor (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

Sensor UV IMX487 de 8,1 MP

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, versión sin refrigeración (en GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, versión sin refrigeración (en GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, versión sin refrigeración (en GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, versión refrigerada (solo en GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, versión refrigerada (solo en GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, versión refrigerada (solo en GV2)

Monocromo/Color

GRAMO

Monocromo

do

Color

Manipulación (1)

1

Estándar temperatura ambiente (5 a 45 °C)

2

rango de temperatura extendido (-20 a 60 °C)

Porta lentes (2)

1

Montura C

2

Montura TFL (solo para IMX901 en superficie frontal de 40 x 40 mm)

Filtros (3)

0

Sin filtro, sin cristal protector

1

Filtro de corte IR

2

Cristal protector sin filtro

Vivienda (4)

1

negro con logo

E/S (5)

1

1/1 E/S con (señal PLC), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

firmware actual

Cámaras y sensores personalizados

Diseño e ingeniería a medida: Cuando lo estándar no es suficiente.

¿Espacio limitado, interfaces adicionales o sensores de imagen, ópticas y filtros especiales? Modificaciones personalizadas disponibles a solicitud.

Accesorios para la cámara 5GigE Vision

lentes

Montura C, montura de lente estándar, montura TFL adecuada para sensor IMX901

línea de conexión

Cables RJ45 en diferentes longitudes de cable

cable de conexión

Cable Samtec de 10 pines en forma recta y en ángulo, diferentes longitudes de cable

Placa de montaje

Placa de montaje diferente para la parte inferior de la cámara para GV1 y GV2

Anillo de montaje

Diferentes soportes de montaje para montaje frontal para GV1 y GV2

¿Tiene alguna pregunta, petición o sugerencia?

¿Tiene alguna pregunta o desea obtener más información? Contáctenos directamente. Esperamos su respuesta.
Para contactar

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?