Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

28.04.2023

La gama estándar de sensores inductivos

Grandes características a bajo costo

La gama estándar de sensores inductivos

La automatización es difícilmente concebible sin sensores inductivos. Desde la construcción de máquinas y la producción electrónica hasta la intralogística, pasando por la técnica de montaje y manipulación, el procesamiento de madera y textil: dondequiera que se produzca la automatización, se exige la detección de posición sin contacto de objetos metálicos, la ausencia de desgaste y la fiabilidad. Para ello, Balluff ofrece ahora una nueva gama optimizada de sensores inductivos BES.

Los sensores, robustos y precisos, están diseñados para el entorno estándar de la fábrica y ofrecen precisamente aquí una excelente relación calidad-precio. Esto los hace especialmente adecuados para aplicaciones que no son técnicamente inusuales, pero que plantean mayores exigencias a los sensores en cuanto a precio y volumen - por ejemplo, en la manipulación de materiales, el montaje de células de baterías o la (intra)logística.

Las características especiales

  • aplicación universal en entornos de fábrica estándar
  • el mejor rendimiento con una óptima relación calidad-precio
  • detección fiable de objetos gracias a la doble distancia de conmutación
  • supervisión optimizada e identificación de fallos con indicación de la tensión de servicio y luz de 360
  • fácil montaje y sustitución gracias a la pinza con tope fijo (opcional)
  • embalaje múltiple ecológico para cantidades mayores (a partir de 25 sensores)

Elija ahora su sensor inductivo

Ahorre tiempo y residuos

Nuestra nueva gama de sensores inductivos está especialmente diseñada para aplicaciones estándar en grandes volúmenes. Por lo tanto, se pueden pedir de forma eficiente para grandes cantidades. Gracias a un embalaje múltiple ecológico de 25 unidades, ya no es necesario desembalar los sensores individuales, lo que consume mucho tiempo. El material de montaje se incluye por separado. Esto ahorra tiempo y residuos de embalaje.

Nuestros accesorios para usted

Con el soporte de pinza disponible opcionalmente, los sensores pueden montarse rápidamente sin herramientas y, en caso necesario, intercambiarse "plug and play".

Una vez montado fácilmente el sensor, su parte trasera de plástico especialmente desarrollada con LED le ofrece una visualización funcional de 360° del estado del sensor. Además del estado de conmutación, ahora también muestra su alimentación y el estado de fallo, por ejemplo, cortocircuito. De este modo, tendrá todo a la vista, identificará los fallos con mayor rapidez y facilidad, reducirá los tiempos de inactividad y aumentará la disponibilidad del sistema.

¿Ha encontrado el sensor inductivo adecuado y sigue buscando el módulo de red adecuado? Aquí encontrará la entrada al mundo de la tecnología de red con nuestra nueva generación de módulos.
Tecnología de redes industriales

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?