Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

09.11.2023

No sólo clic-clac

El fabricante de máquinas especiales Jerko Sprühsysteme GmbH de Kempen apuesta por sensores inteligentes con funciones SAMS de Balluff. Los usuarios no solo se benefician de las nuevas funciones, sino que los datos de estado obtenidos también ayudan a mejorar continuamente los sistemas.

El fabricante de máquinas especiales Jerko Sprühsysteme GmbH de Kempen apuesta por sensores inteligentes con funciones SAMS de Balluff

Datos más significativos medianteCondition Monitoring- Este fue el punto de partida de la colaboración entre el fabricante de máquinas especiales Jerko Sprühsysteme GmbH y Balluff. "Tanto para nosotros como para nuestros clientes, el Condition Monitoring y la prevención de paradas imprevistas de las máquinas son cada vez más importantes", explica Niklas Dahmen, gerente de Jerko Sprühsysteme GmbH. "Por eso nos preguntamos cómo podemos recopilar más datos útiles de nuestros sistemas, sin esfuerzo adicional".


Brazo robótico con sistema de pulverización Jerko © Foto: Jerko Sprühsysteme

Aumentar la fiabilidad del proceso de suministro

25 empleados trabajan para este fabricante de maquinaria especial con sede en Kempen. Jerko Sprühsysteme construye sistemas de pulverización para la industria de forja y metalurgia basados en requisitos personalizados. Cada uno de ellos es único. Los sistemas abarcan desde pequeños pulverizadores manuales hasta sistemas robotizados y sistemas de pulverización con manipulador para la manipulación segura de cargas pesadas, que funcionan de forma totalmente automática.

El suministro de los pulverizadores y sistemas desempeña un papel importante en la disponibilidad de la máquina. Si aquí se producen defectos por contaminación, desgaste u obstrucciones en las tuberías, los sistemas se paralizan. "Nuestro objetivo era estabilizar la fiabilidad del proceso al alimentar los sistemas mediante una bomba neumática de pistón proporcionando datos más útiles. La información adicional se utilizará para el mantenimiento predictivo y la monitorización específica del estado", explica Dahmen.


Uso de sensores inteligentes

Junto con el experto en aplicaciones Marius Edler, de Balluff, se desarrolló una solución utilizando sensores delSistema inteligente de automatización y supervisión (SAMS)de Balluff.

Además de los datos de proceso, estos nuevos sensores también registran y transmiten datos de funcionamiento como la temperatura, las horas de funcionamiento, la frecuencia de carrera, la calidad de la señal y las vibraciones. "Por ejemplo, la calidad de la señal proporciona información sobre el entorno de la máquina; disminuye si los sensores están sucios. Y el valor de vibración muestra si todo está mecánicamente en orden", dice Dahmen, explicando las funciones adicionales. Esto mejora considerablemente la supervisión del estado de la máquina".

Prensa de forja con sistema de pulverización para refrigeración y lubricación © Foto: Jerko Sprühsysteme

Sensores inteligentes para optimizar la producción

El sistema inteligente de automatización y supervisión (SAMS) incluye sensores y dispositivos inteligentes que pueden programarse y configurarse individualmente y, por tanto, conectarse de forma universal a todas las máquinas, y ofrecen numerosas funciones inteligentes gracias al suministro adicional de datos de funcionamiento relevantes.


Integración sencilla gracias a IO-Link

"Como el cliente optó por IO-Link en una fase muy temprana, la integración de los nuevos sensores inteligentes fue un juego de niños", dice Edler, que apoyó el proyecto en Balluff. La solución tenía que ser fácil de integrar y los costes tenían que ser proporcionales a las ventajas. "Porque nadie necesita la Industria 4.0 si no puede permitírselo", dice Dahmen.

Poco esfuerzo, gran valor añadido

"Nuestros sensores inteligentes pueden hacer algo más que clic-clac. Pueden hacer mucho más: Vibración, temperatura, posición de la instalación, horas de funcionamiento y muchos más datos de funcionamiento", explica Edler.

Los datos adicionales para la monitorización del estado proporcionan a los clientes de Jerko Sprühsysteme un enorme valor añadido. "Nuestro objetivo de obtener muchos datos útiles en el sistema con poco esfuerzo se cumplió completamente gracias al apoyo de Balluff", afirma Dahmen. "Ahora sabemos cosas sobre nuestros sistemas que antes no sabíamos y eso también nos ayuda enormemente en los proyectos de seguimiento."

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?