Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sistema inteligente de automatización y supervisión

Sensores inteligentes para optimizar la producción

Sistema inteligente de automatización y supervisión

El Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente (SAMS) incluye sensores y dispositivos inteligentes que pueden programarse y configurarse individualmente y, por lo tanto, conectarse de forma universal a todas las máquinas. Dentro de una serie, sólo necesitará un sensor en stock, que podrá utilizar sin restricciones para sus máquinas, plantas y líneas de producción en cuanto haya que sustituir un sensor o colocarlo de nuevo. Entre las nuevas posibilidades que ofrece el SAMS se encuentra el hecho de que los sensores inteligentes son los mismos tanto en la configuración como en la evaluación, independientemente del escenario de aplicación y de los parámetros de medición, lo que hace que la implementación y la guía del usuario sean más fáciles e intuitivas.

"Productos inteligentes que por fin hacen honor a su nombre" no es sólo un reclamo para nosotros.

Todos nuestros productos SAMS contienen funciones que integran directamente una gran variedad de tareas de automatización en el producto. Esto significa que un controlador no tiene que cargar con las tareas en primer lugar.

Nuestros sensores pueden calcular los valores medios o realizar enlaces lógicos. Además de todos los valores adicionales de Condition Monitoring, esto abre innumerables posibilidades para resolver problemas de automatización que nunca se pensó que fueran posibles directamente en el sensor y para generar información a partir de los datos".

(T. Delfs, jefe de producto)

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Esperamos tener noticias suyas.
Escríbenos.

Supervisión y optimización de procesos entre máquinas

Balluff ha desarrollado el Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS) para que pueda supervisar todo el proceso de su empresa en todas las máquinas. Al configurar sus sensores individualmente, crea una fuente de información específica que ahora le ofrece aún más datos y posibilidades. No sólo recibe datos brutos para los que todavía tiene que realizar una evaluación de la información: los sensores y dispositivos inteligentes de Balluff le ayudan a crear vínculos lógicos entre los datos de los sensores adquiridos y permiten así una evaluación completa. Nuestro sistema de automatización SAMS registra los cambios, los valores medidos y los valores brutos y los pone a disposición del sistema de control o de los sistemas superiores para su análisis posterior.

La experiencia de Balluff en la monitorización de la condición como base de SAMS

La solución inteligente de Automatización y Monitorización Inteligente se basa en nuestra experiencia y conocimientos en Condition Monitoring. A partir de los mensajes de estado, los fallos pueden detectarse y localizarse rápidamente. Con la tecnología de sensores inteligentes, la información está disponible adicionalmente con la visualización de señales LED de colores directamente en el dispositivo o en los tableros, así como, por ejemplo, la vinculación lógica de las señales. La nueva información le abre nuevas posibilidades para visualizarla en forma de gráficos o emitirla en forma de informes.

Tendrá una visión general de toda la producción y podrá definir y seguir una estrategia de mantenimiento orientada al futuro en la empresa. Esto le permite planificar la sustitución o el mantenimiento con antelación y llevarlo a cabo en el momento ideal.

Escenarios de aplicación de SAMS en la industria

El sistema inteligente de automatización y supervisión SAMS puede aplicarse de muchas maneras diferentes.
A las aplicaciones

Ventajas del sistema de automatización y supervisión inteligente

El SAMS permite obtener más información relevante para el proceso, lo que le ayuda a optimizar sus procesos en funcionamiento. Ciertos puntos de sus máquinas y plantas que ya están supervisados pueden proporcionar datos e información adicionales mediante un simple intercambio o una configuración individual. A menudo tiene sentido ampliar la supervisión con sensores inteligentes a toda la línea de producción y supervisar los procesos antes y después de los puntos críticos de la producción. De este modo, se pueden hacer afirmaciones sobre el entorno de la máquina y las influencias externas para poder explicar los fallos y las paradas de la máquina y prevenirlos en el futuro.

Al tratarse de sensores inteligentes, ya no es necesario tener una gran variedad de sensores en stock. Dentro de una serie, los sensores pueden programarse y configurarse individualmente para que sólo necesite un tipo de sensor en su empresa. Como los sensores inteligentes tienen la misma configuración, la implementación de los sensores también es más fácil e intuitiva.

El concepto estandarizado de manejo y diagnóstico de Balluff permite parametrizar y configurar la tecnología de sensores inteligentes mediante perfiles de datos estándar. De este modo, se reducen al mínimo los daños en las máquinas y las paradas de producción debidas a una manipulación incorrecta. Incluso el personal menos capacitado desarrolla rápidamente una rutina en el manejo de nuestras soluciones siempre operativas y puede evitar específicamente los errores.

Resumen de las ventajas

  • Aumento de la OEE (Overall Equipment Efficiency) y del ahorro de costes asociado
  • Reducción de los tiempos de inactividad de la planta, tanto planificados como no planificados
  • reducción de las existencias, gracias a los sensores de aplicación universal, a la configuración y a la evaluación idénticas
  • Concepto uniforme de funcionamiento y diagnóstico
  • Posibilidad de configuración individual de los sensores
  • La salud de las máquinas y las plantas (State of Health (SOH)) siempre a la vista
  • Más datos y opciones disponibles -> Mantenimiento orientado al estado o predictivo mediante información adicional

Sensores inteligentes y sus funciones inteligentes

El Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente (SAMS) ofrece una variedad de funciones adicionales para su supervisión. Entre ellas, una función de detección de dispositivos para los sensores, un contador de horas de funcionamiento y una ayuda para el ajuste. Todas las funciones contribuyen a crear valor añadido enriqueciendo nuestros productos con funcionalidades adicionales y valores medidos. Es posible extraer información adicional de los datos con poco esfuerzo. Con IO-Link, estos datos adicionales pueden transmitirse sencillamente al controlador o a un sistema de nivel superior a través de las líneas existentes, sin necesidad de ningún otro esfuerzo de hardware.

Sensores inteligentes con funciones universales

Los sensores universales inteligentes proporcionan y enlazan información adicional.
Más información

Familias de productos del sistema de automatización y supervisión inteligente

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?