Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

03.03.2025

Nueva generación de sensores fotoeléctricos de Horquilla

Detecta, mide e identifica: la forma más sencilla de utilizar sensores fotoeléctricos

Nueva generación de barreras fotoeléctricas de horquilla también para aplicaciones exigentes

Las barreras de haz de luz de horquilla son fotoeléctricos que integran el emisor y el receptor en una sola carcasa. Son los ojos de la industria:
Reconocen objetos precisos, miden distancias y monitorean niveles de llenado, todo ello sin contacto y a una velocidad alta.

Esto los convierte en una parte indispensable del mundo de las soluciones de automatización modernas.
Con la tercera generación de los sensores fotoeléctricos de horquilla, Balluff ofrece, además de las versiones actuales, un modelo económico y compacto para la Industria.


Concéntrate en lo más esencial: con nuestra familia más reciente

Con la nueva generación de los sensores fotoeléctricos de horquilla, Balluff ofrece ahora también una versión económica y atractiva como ampliación de nuestro portafolio. Esta familia representa el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad de uso, además, está integrado en un diseño extremadamente robusto.

Estos sensores fotoeléctricos de horquilla son la solución ideal para los usuarios que requieren una solución de sensores tan económica como fiable. Hacen uso de luz roja, se concentran en la función básica relevante y, al mismo tiempo, son atractivos en cuanto a su costo, pero sin renunciar a la robustez habitual de Balluff: los sensores de horquilla detectan objetos independientemente de su color y superficie, incluso en condiciones industriales exigentes gracias a la robusta carcasa metálica.

Las principales características

  • Solución económica y optimización de costs
  • Alineación y monitoreo sencillos gracias a la luz roja visible del emisor
  • Detección fiable de objetos independientemente del color y la superficie
  • Se cuentan con tres tamaños de horquilla para diferentes requisitos: 30, 50 y 80 mm


Perfectamente equipado para la industria 4:0 : Cuentan con el protocolo IO-Link embebido

Cuentan con una disponibilidad con entrega en corto tiempo

IO-Link abre un nuevo mundo de ajustes precisos y comunicación de datos: inteligente, sencilla y rápida. El estándar de comunicación no sólo permite un ajuste preciso de los parámetros del sensor, sino también una supervisión continua de la calidad de la señal. Esto hace que estas variantes de los sensores de horquilla estén claramente preparados para el futuro.

Optimiza tus procesos con nuestra avanzada tecnología: una mayor frecuencia de conmutación de 5 kHz, una detección mejorada de piezas pequeñas y un funcionamiento robusto gracias a una mayor reserva de función garantizan la máxima eficacia y fiabilidad. Equipada con un extensor de impulsos integrado, la barrera óptica de horquilla garantiza que incluso las señales cortas se detecten de forma fiable, para que no se pierda ningún dato.

Principales características

  • Posibilidad de funcionamiento en modo SIO con salida de conmutación y monitoreo de señales a través de IO-Link
  • Sustitución de dispositivos sin intervención manual y conocimiento con almacenamiento de datos en el módulo de red IO Link
  • Estiramiento de impulsos integrado


Características comunes a todas las variantes de la nueva generación de sensores fotoeléctricos de horquill

Carcasa de zinc fundido a presión con grado de hermeticidad IP67 para uso en entornos difíciles y robustos.

Mecánicamente compatibles con las variantes existentes de sensores fotoeléctricos de horquilla

Emisor y receptor perfectamente alineados en la carcasa, sin necesidad de alineación

Listas para su uso inmediato gracias al práctico sistema plug-and-play


Las variantes disponibles:

Sensores Fotoeléctricos de Horquilla (BGL) de Nueva Generación

BGL006Y

BGL006Z

BGL0070

BGL006Y

Dimensiones
10 x 70 x 88 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BGL006Z

Dimensiones
10 x 100 x 88 mm
Ancho de horquilla
80 mm
Interfaz
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.2 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Más detalles del producto
BGL0070

Dimensiones
10 x 50 x 68 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.85 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Más detalles del producto

Sensores Fotoeléctricos de Horquilla (BGL) con IO-Link

BGL0080

BGL0081

BGL007Z

BGL007Y

BGL0080

Dimensiones
10 x 100 x 79 mm
Ancho de horquilla
80 mm
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Lámina sobre vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BGL0081

Dimensiones
10 x 140 x 84 mm
Ancho de horquilla
120 mm
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Lámina sobre vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BGL007Z

Dimensiones
10 x 70 x 79 mm
Ancho de horquilla
50 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Contrafase/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Lámina sobre vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BGL007Y

Dimensiones
10 x 50 x 59 mm
Ancho de horquilla
30 mm
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Contrafase/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoeléctrico de herradura
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.85 mm Salida de luz
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6
Superficie activa, material
Lámina sobre vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
Video thumbnail

Ventajas de los Sensores Fotoeléctricos de Horquilla

  • Flexibilidad:Versátiles para diferentes requisitos de aplicación gracias a una amplia gama de tamaños y tipos de haz de luz disponibles

  • Alta precisión:Detección incluso de los objetos más pequeños y transparentes con la máxima precisión y repetibilidad.

  • Opciones de aplicaciones versátiles:Ideal para detectar bordes, orificios y rendijas, así como en procesos de envasado, impresión y montaje.

  • Fiabilidad:Rendimiento estable incluso en condiciones ambientales difíciles, robusta frente a vibraciones y tensiones mecánicas.

  • No requiere mantenimiento:La ausencia de piezas móviles reduce el desgaste y el mantenimiento, lo que prolonga su vida útil.

  • Alta inmunidad a las interferencias:Insensible a la luz ambiental y a las interferencias electromagnéticas.

Aplicaciones y casos de uso

  • Control de presencia

  • Detección y recuento de objetos

  • Control de paso en cintas transportadoras

  • Control de congestión en unidades de alimentación

  • Control de caudal en el sistema de llenado

  • Posicionamiento (sólo posición final)

  • Control del tamaño

  • Desequilibrio de piezas torneadas Control de expulsión

  • Detección de películas finas y alambres

  • Medición de la velocidad

¿Qué tipo de luz debo utilizar y cuándo?

  • Luz roja

    Es un dispositivo muy completo y resulta especialmente fácil de poner en funcionamiento gracias a su buena visibilidad.

  • Luz infrarroja

    Es invisible al ojo humano, lo que aumenta la seguridad y minimiza las interferencias de la luz ambiental. Se recomienda su uso en entornos muy sucios.

  • Luz Láser

    Garantiza los mejores resultados para un posicionamiento preciso y la detección de movimientos rápidos.

  • Longitud de onda especial

    Para agua y otros líquidos, vidrio o sustrato

Downloads

  • Set for the future with IO-Link technology
  • BGL entry series – new generation of basic fork sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?