- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Bandas de luz y rejillas ópticas
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Reflexión directa
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de fibra óptica
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Barreras ópticas en horquilla y barreras ópticas en ángulo
Sensores ópticos
Disponible en:
9 Serie
Sensores fotoeléctricos de Horquilla con emisor y receptor en carcasa de plástico o metal ya calibradas. Esto reduce su carga de trabajo, ahorras un tiempo valioso durante la puesta en marcha y favorece un proceso fiable.
Nuestros sensores fotoeléctricos de horquilla no tienen comparación en cuanto a precisión, detección de piezas pequeñas y detalles y fiabilidad operativa.
El amplio portafolio de Balluff garantiza la mejor función para prácticamente todos los requisitos de aplicación:
La luz roja es un verdadero parteaguas y resulta especialmente fácil de poner en funcionamiento gracias a su buena visibilidad.
La luz infrarroja es invisible para el ojo humano, lo que aumenta la seguridad y minimiza las interferencias de la luz ambiental. Se recomienda su uso en entornos muy contaminados.
La luz láser garantiza los mejores resultados para el posicionamiento preciso y la detección de movimientos rápidos
Los sensores fotoeléctricos de ángulo pueden utilizarse específicamente para objetos de gran tamaño. El diseño especial de su carcasa y la geometría del haz permiten acercarse a los objetos y detectarlos desde casi cualquier dirección o para objetos especialmente grandes.
Sensores fotoeléctricos MiniSlot con un diseño especialmente compacto son ideales para aplicaciones de automatización en las que el espacio es un factor crítico.
9 Serie
|
Serie
|
Ancho de horquilla | Interfaz | Tipo de luz | Tipo de conexión | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link-Device, Contrafase/IO-Link | Láser de luz roja, LED de infrarrojos, LED de luz roja | Conector | ||
| 30 mm, 50 mm, 80 mm | Contrafase | LED de luz roja | Conector | ||
| 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | NPN, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja, microSPOT-LED de luz roja, Infrarroja | Conector | ||
| 30 mm, 80 mm | PNP | Láser de luz roja, Infrarroja | Conector | ||
| 50 mm, 80 mm | PNP | LED de luz roja, Infrarroja | Cable con conector | ||
| 30 mm, 50 mm | IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP | LED de luz roja | Conector | ||
| 160 mm | NPN, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja, Luz roja, Infrarroja | Conector | ||
| 5 mm | NPN, PNP | LED infrared Infrarroja | Cable, Conector | ||
| 2 mm | NPN, PNP | Luz verde/luz roja, Infrarroja | Conector |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.