Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

25.11.2024

Nueva generación de sensores magnetoestrictivos BTL

Con interfaz EtherCAT

Nueva generación de sensores magnetoestrictivos BTL

Los sensores magnetoestrictivos miden la posición y la velocidad con gran fiabilidad y precisión y están disponibles con la interfaz EtherCAT. Cuando el espacio es escaso, esta última generación de sistemas de medición de posición BTL (magnetostrictivos) de Balluff resulta realmente idónea, con diseños especialmente compactos de mini-varilla o perfil que son robustos y fáciles de instalar.

El sensor adecuado para una amplia gama de aplicaciones

La última generación de sistemas magnetoestrictivos BTL de medición de posición ofrece una combinación personalizada de características en función de la versión del producto. Diferenciamos entre dos clases de rendimiento, lo que le permite configurar fácilmente la solución adecuada para su aplicación y presupuesto.

Los sensores de la clase de rendimiento B1 puntúan con funciones básicas y una excelente relación calidad-precio, mientras que los sistemas de medición de posición de la clase de rendimiento C1 destacan en aplicaciones exigentes que requieren el máximo rendimiento.

Para la nueva generación BTL, esto significa 1 o 2 conectores, con o sin LED, y hasta 75° u 85° de temperatura ambiente.

Versiones de varilla tipo mini en las clases de rendimiento B y C

Versiones de perfil (redondo y cuadrado) en las clases de rendimiento B y C


El perfil BTL optimizado con interfaz EtherCAT

Controla con firmeza todos los movimientos

Los movimientos de desplazamiento en la estación de soplado están bajo control con los sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL de Balluff, incluso si hay vibraciones. Los sistemas de medición de alta precisión disponen de una interfaz EtherCAT. Gracias a su principio de medición sin contacto y sin desgaste, contribuyen a prolongar los tiempos de funcionamiento de la máquina.


La nueva varilla BTL con interfaz EtherCAT

Garantiza un ajuste suave

Con un sistema de medición de posición magnetoestrictivo de alta precisión de Balluff se puede controlar específicamente el movimiento de cierre de las placas de herramientas. Un ajuste suave reduce el desgaste y prolonga el uso de su herramienta.


Sus ventajas en un vistazo

Interfaz EtherCAT: transmisión de datos rápida y eficiente

Diseño de perfiles y mini-vástagos en dos clases de rendimiento: soluciones personalizables

Carcasa robusta y compacta: fiabilidad en el mínimo espacio

Posibilidad de producción regional («local por local»): alta disponibilidad de productos

¿Desea más información sobre la nueva generación de sistemas de medición de posición?

Más información

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?