Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

25.07.2025

Función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para sensor de visión y sensor de identidad fijo

Reconocimiento de texto preciso para control de calidad y captura automática de datos

Control continuo de presencia de anillos de sellado, códigos 2D y lectura de textos en conjuntos electrónicos

Los productos de visión inteligente de Balluff ofrecen soluciones innovadoras para la detección de presencia y la identificación óptica. El sensor de visión establece nuevos estándares gracias a la iluminación integrada, la óptica de autoenfoque y las funciones de análisis inteligente. Esto facilita más que nunca el control de calidad óptica en la producción automatizada.

Su principal ventaja reside en su capacidad para realizar múltiples detecciones simultáneamente y discriminaciones complejas de brillo y forma. Esto los convierte en una solución inteligente, especialmente en las industrias automotriz y electrónica, ya sea para la verificación de objetos o el control de presencia.

La inteligencia se une al rendimiento

El sensor de visión es la forma más sencilla de obtener información sobre las características de los objetos y evaluarlas. Dispone de herramientas de aplicación predefinidas como el Buscador de Objetos, la Comprobación de Presencia y la Verificación de Objetos, así como funciones genéricas como el Lector de Códigos y el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR).

Descripción general de las herramientas de aplicación integradas del sensor de visión

BLOB: cuenta áreas contiguas con brillo y propiedades similares.

Gracias al acceso adicional a los datos de monitorización de condiciones, la producción se vuelve segura, eficiente y transparente. La sencilla integración del sensor en las redes Profinet, EtherNet/IP o IO-Link facilita enormemente la comunicación con el sistema de control de la máquina. Las interfaces independientes de proceso e informática son esenciales para aplicaciones flexibles y con visión de futuro. El VisionSensor incorpora los protocolos de comunicación REST API y MQTT y es compatible con IIoT, lo que lo convierte en el epítome de un producto inteligente.

Benefíciate ahora de nuestra oferta exclusiva

Pruebe el sensor de visión y obtenga un 50% de descuento* en el kit de inicio del sensor de visión.
A la oferta

*Puedes canjear el código del cupón al final de tu carrito al realizar tu pedido en nuestra tienda online. El descuento solo se puede canjear una vez por cliente y empresa.

Las ventajas del sensor de visión de un vistazo

  • Control de presencia confiable y clasificación de objetos con operación sencilla
  • Plug and Play: no requiere instalación de software para la configuración gracias a la WebApp integrada.
  • Herramientas de visión integrales para optimizar la línea de producción como control de presencia, verificación de objetos, lectura de códigos 1D/2D, herramienta BLOB, análisis de bordes y reconocimiento de texto (OCR)
  • Interfaces de datos modernas con MQTT y API REST
  • Fácil de integrar: gracias a IO-Link, Profinet o EtherNet/IP, TCP, UDP
  • Perfecto para inspección de etiquetas, pruebas de piezas, control de calidad en envases, automoción, alimentos, productos farmacéuticos y muchos más.
  • Compacto y duradero: ideal para espacios pequeños y entornos hostiles.

Sensores de identificación estacionarios: reconocimiento preciso de códigos de barras y texto para procesos de producción eficientes

Capture, verifique y comparta códigos ópticos y texto (OCR) en el embalaje del producto.

Los sensores Ident estacionarios de Balluff leen con precisión y fiabilidad códigos de barras, códigos 2D, códigos DMC y texto (OCR). Están instalados de forma permanente en el sistema y, gracias a su sencillo funcionamiento, garantizan una captura de códigos y textos especialmente rápida y fiable durante la producción.

Para la identificación de productos dentro de los procesos de producción o logística, los códigos de barras o textos se encuentran en el embalaje del producto o directamente en los componentes.

Con el IdentSensor de Balluff, no solo puede leer códigos ópticos y texto, sino también, según la aplicación, verificar y proporcionar el contenido y los tipos de código, o analizar su calidad. Los resultados se pueden transferir rápida y fácilmente al PLC o a los sistemas informáticos a través de diversas interfaces. En definitiva, garantiza flujos de trabajo eficientes en sus procesos automatizados de producción o envasado.

El BVS IdentSensor ofrece interfaces de comunicación sencillas y flexibles con la red de procesos y TI. Sus interfaces de programación modernas y vanguardistas (REST API, MQTT) e interfaces industriales dedicadas (Profinet, EtherNet/IP o IO-Link, así como TCP, UDP o REST API), así como la información adicional de monitorización del estado, hacen que el sensor sea único e ideal para su uso en procesos rápidos y complejos de producción automatizada. Además, la variante M12 con codificación L ofrece una conectividad óptima en numerosas aplicaciones de automoción.

Las ventajas del sensor de identidad de un vistazo

  • Reconocimiento confiable de códigos y texto con fácil operación
  • Interfaces de datos modernas con MQTT y API REST
  • Comunicación consistente gracias a interfaces de TI y automatización estandarizadas
  • Los sensores de identificación son parte del SAMS (sistema de automatización y monitoreo inteligente) de Balluff
  • Los sensores de identificación con interfaz multiprotocolo (Profinet, EtherNet/IP) o interfaz IO-Link proporcionan información adicional de monitoreo de condición (vibración, temperatura, calidad del código y tiempo de funcionamiento).

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?