Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

16.10.2025

Sensor de distancia láser BOD 6K con tecnología de tiempo de vuelo

Largo alcance e IO-Link en una mini carcasa

Sensor de distancia láser BOD 6K con tecnología de tiempo de vuelo

El sensor de distancia láser optoelectrónico BOD 6K garantiza la detección y el posicionamiento de una amplia variedad de objetos. Es ideal, por ejemplo, para la detección de contornos, la determinación de distancias o el control de posición en la industria del ensamblaje y la manipulación. Gracias a la precisión de su rayo láser, puede utilizarse con fiabilidad incluso para objetos pequeños y sus detalles. Su clasificación láser de Clase 1 no requiere medidas de protección adicionales.

El sensor ofrece un amplio alcance de hasta 1500 mm en una carcasa extremadamente compacta. Su promediado elimina las interferencias de forma fiable. El botón integrado permite programar tanto la curva característica como el punto de conmutación. Como alternativa, todos los ajustes se pueden configurar de forma aún más cómoda mediante IO-Link.

Sensor de tiempo de vuelo para una medición precisa de la distancia

Equipado con tecnología de tiempo de vuelo (TOF), el sensor láser de distancia es capaz de detectar objetos con fiabilidad incluso a grandes distancias, a pesar de su carcasa compacta. El método de tiempo de vuelo funciona con fiabilidad incluso a distancias mayores, lo que lo hace adecuado para distancias de hasta 1,5 m. Dentro de este rango, la posición de los objetos se registra y transmite con fiabilidad.
Dos orificios integrados en la carcasa y una cola de milano facilitan la alineación y el montaje. Se conecta mediante un conector M8 sencillo y estandarizado de 4 pines.

Parte de la extensa familia de sensores BOS 6K de nueva generación

La familia de sensores optoelectrónicos BOS 6K consta de sensores MIDI cúbicos que abarcan todos los principios de detección relevantes y utilizan diversas fuentes de luz. La última generación impresiona con principios y tecnologías funcionales, tanto probados como completamente nuevos. Todos los sensores de la familia tienen en común la forma de su carcasa, su concepto operativo y el estándar de comunicación IO-Link. Esta uniformidad simplifica significativamente la parametrización e integración de los sensores.

Las características especiales

  • Rango de trabajo de 100 mm a 1500 mm
  • Rayo láser visible para una fácil alineación
  • Clase láser 1: sin medidas de protección adicionales
  • Funciones IO-Link (punto de conmutación, escalado, función de tiempo, promedio)

Productos

Sensor de distancia láser para largos alcances

BOD002Z

Láser, tiempo de vuelo (100… 1500 mm), conector M8

BOD002Z

Láser, tiempo de vuelo (100… 1500 mm), conector M8

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.4
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
3 x 3 mm a 1500 mm
Alcance
100...1500 mm
Repetibilidad
7 mm
Resolución
≤ 0.1 mm (IO-Link)
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto

Otros sensores de distancia de la familia BOS 6K

BOD002T

Luz roja, corto alcance (20… 80 mm), cable de PVC de 2 m

BOD002U

Luz roja, largo alcance (30… 200 mm), conector M8

BOD002R

Luz roja, corto alcance (20… 80 mm), conector M8

BOD002Y

Láser de corto alcance (20… 100 mm), conector M8

BOD002W

Luz roja, largo alcance (30… 200 mm), cable de PVC de 2 m

BOD002T

Luz roja, corto alcance (20… 80 mm), cable de PVC de 2 m

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
8 x 8 mm a 80 mm
Alcance
20...80 mm
Repetibilidad
0.4 mm
Resolución
≤ 0.12 mm
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
13...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Más detalles del producto
BOD002U

Luz roja, largo alcance (30… 200 mm), conector M8

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
16 x 16 mm a 200 mm
Alcance
30...200 mm
Repetibilidad
1 mm
Resolución
≤ 0.68 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
13...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOD002R

Luz roja, corto alcance (20… 80 mm), conector M8

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
8 x 8 mm a 80 mm
Alcance
20...80 mm
Repetibilidad
0.4 mm
Resolución
≤ 0.12 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
13...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOD002Y

Láser de corto alcance (20… 100 mm), conector M8

Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
1.5 x 1.5 mm a 80 mm
Alcance
20...100 mm
Repetibilidad
0.25 mm
Resolución
≤ 0.12 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
13...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOD002W

Luz roja, largo alcance (30… 200 mm), cable de PVC de 2 m

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
16 x 16 mm a 200 mm
Alcance
30...200 mm
Repetibilidad
1 mm
Resolución
≤ 0.68 mm
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
13...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Más detalles del producto

Accesorios

BAM0305

Soporte, soporte con carcasa protectora

BAM00UH

Soporte de montaje, dos ejes ajustables

BAM0304

Soporte, soporte multifuncional

BAM0305

Soporte, soporte con carcasa protectora

Versión
Soporte
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 6K
Material
Fundición a presión de cinc
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
Ø 32 x 16 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Más detalles del producto
BAM00UH

Soporte de montaje, dos ejes ajustables

Versión
2 ejes ajustables
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 6K
Material
Acero Galvanizado
Dimensiones
14 x 30 x 20 mm
Fijación
Tornillo M3
Más detalles del producto
BAM0304

Soporte, soporte multifuncional

Versión
Soporte
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 6K
Material
Fundición a presión de cinc
Dimensiones
Ø 32 x 16 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Más detalles del producto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?