Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

29.01.2025

Sensores capacitivos M08 con IO-Link

Detección precisa de objetos y detección de nivel

Sensores capacitivos de próxima generación M08

Los sensores capacitivos de Balluff miden los niveles de llenado y detectan objetos con absoluta fiabilidad. La nueva generación de sensores cilíndricos en diseño M8 combina la fiabilidad conocida con propiedades mecánicas y electrónicas mejoradas.

La carcasa compacta de acero inoxidable con potenciómetro integrado ofrece opciones de ajuste de fácil acceso y fácil de usar. El ajuste de la distancia de conmutación después de la instalación del sensor aumenta la confiabilidad operativa, ya que esto permite compensar los parámetros de interferencia relacionados con la instalación. La sensibilidad óptima se confirma además mediante la indicación del estado de conmutación mediante un LED.

Funciones mejoradas, confiabilidad familiar

La versatilidad de los sensores capacitivos BCS M08 los convierte en una solución integral para una amplia gama de requisitos: desde la detección precisa de diversos materiales como plástico y metal hasta la monitorización de la posición, la detección de final de carrera y la detección de nivel de gránulos o polvos.

Las opciones de montaje son flexibles y orientadas al usuario. Los sensores compactos son adecuados para una instalación empotrada para la detección de posición precisa y para la detección de materiales no conductores. En el caso de recipientes de vidrio o plástico, también es posible la detección a través de la pared del recipiente. Cuando no están montados al ras, pueden monitorear de manera confiable los niveles de llenado en contenedores pequeños.

La actualización también incluye nuevas variantes con IO-Link. Esto es cada vez más importante para la adquisición y transmisión de señales y, por tanto, para el funcionamiento eficiente de los sensores.

Reconocimiento de objetos BCS

Detección de objetos no metálicos (sin contacto)

Detección de botellas de plástico con sensores capacitivos de descarga, adicionalmente se puede detectar si el contenedor está lleno o no.

Detección del nivel de BCS

Detección del nivel mínimo y máximo de llenado en un contenedor (en contacto con el medio)

Para evitar tiempos de parada de producción por falta de material o sobrellenado, los sensores M8 pequeños, no empotrables, se pueden montar en la parte inferior o superior del contenedor para ahorrar espacio.

Las características especiales

  • Diseños compactos con electrónica integrada desde Ø 6,5 mm
  • Distancia de conmutación aumentada 3 mm (enrasado) y 4 mm (no enrasado)
  • Fácil ajuste de la sensibilidad mediante potenciómetro o línea de aprendizaje
  • IO-Link para análisis avanzado y fácil parametrización
  • Clase de protección IP67

Sensor capacitivo BCS para detección de objetos

BCS01AN

BCS01C4

BCS01AR

BCS01C6

BCS01C2

BCS01AN

Dimensiones
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Rosca (A)
M8x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
0.1...3 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01C4

Dimensiones
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Rosca (A)
M8x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Alcance
0.1...3 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01AR

Dimensiones
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Rosca (A)
M8x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2 m, TPU
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
0.1...3 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01C6

Dimensiones
Ø 6.5 x 54 mm
Serie
G06
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Alcance
0.1...3 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01C2

Dimensiones
Ø 6.5 x 49 mm
Serie
G06
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2 m, TPU
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
0.1...3 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto

Sensor capacitivo BCS para detección de nivel

BCS01C5

BCS01AU

BCS01AY

BCS01C7

BCS01C3

BCS01C5

Dimensiones
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01AU

Dimensiones
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01AY

Dimensiones
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2 m, TPU
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01C7

Dimensiones
Ø 6.5 x 54 mm
Serie
G06
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS01C3

Dimensiones
Ø 6.5 x 49 mm
Serie
G06
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2 m, TPU
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?