Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

30.09.2026

SmartLight Rígida: Compacta. Brillante. Versátil.

Señalización flexible para máquinas y lugares de trabajo. Visibilidad de 180° e iluminación sin deslumbramiento.

SmartLight Rígido

Sus ventajas de un vistazo

Extremadamente compacta

Sólo 20 mm de diámetro para máxima flexibilidad

Iluminación sin deslumbramiento

Distribución de luz difusa al 100 % para una señalización homogénea

Alta visibilidad

Efecto de señal de 180° para una señalización confiable desde cualquier ángulo

Control flexible

Entradas de 24 V o IO-Link para funciones ampliadas como atenuación, parpadeo y destello.

Soluciones de iluminación inteligente para la industria moderna

La nueva SmartLight Rigida de Balluff es la solución ideal para todas las aplicaciones donde las columnas de señalización convencionales alcanzan sus límites. Su diseño compacto y la alta calidad de la luz permiten una señalización eficiente y rentable del estado de las máquinas, donde el espacio es limitado y se requiere la máxima visibilidad.

Gracias a la interfaz IO-Link, diversas funciones de iluminación se pueden controlar e integrar con flexibilidad en sistemas existentes. Las versiones sin IO-Link pueden ajustar su brillo sin parpadeos mediante PWM o dispositivos externos. La SmartLight Rigid impresiona con una visibilidad de 180° y una distribución de luz 100% difusa, para una iluminación absolutamente homogénea y sin deslumbramientos.

Ya sea como señalización adicional en componentes remotos de la planta, como pantalla en aplicaciones de intralogística como milk runs y busylight, o como pantalla de estado independiente en estaciones de trabajo manuales y cabinas de máquinas: SmartLight Rigida combina visualización e iluminación en un solo dispositivo: eficiente y que ahorra espacio.

La carcasa metálica de alta calidad garantiza una durabilidad y disipación del calor superiores, mientras que su diseño moderno y sus puntos LED invisibles le confieren una apariencia atractiva. Con las certificaciones CE y UL, la SmartLight Rigida es apta para uso global y ofrece una solución duradera y fiable para cualquier entorno de producción.

Robusto. Moderno. Para cualquier desafío.

Intralogística:
Transmisores de señales para recorridos de leche, luces de ocupado y control de asistencia.

Ingeniería Mecánica:
Visualización directa del estado de máquinas y sistemas.

Construcción de máquinas especiales:
Iluminación en color de las cabinas de las máquinas y visualización del estado en la línea.

Estaciones de trabajo para manualidades:
Señalización compacta y luminosa para áreas de trabajo ergonómicas.

Productos

BNI00LT

BNI00LP

BNI00LR

BNI00LW

BNI00LN

BNI00LU

BNI00LT

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 250 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LP

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
Entradas separadas
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
Dimensiones
Ø 20 x 550 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LR

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
Entradas separadas
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
Dimensiones
Ø 20 x 950 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LW

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 950 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LN

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
Entradas separadas
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
Dimensiones
Ø 20 x 250 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BNI00LU

Principio de funcionamiento
Signal light
Interfaz
IO-Link 1.1.4
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Segmentos, número máx.
1
Colores predefinidos
rojo
verde
Azul
amarillo
Magenta
cian
blanco
configurable
Indicación de funcionamiento
blinking
sparkle
Dimensiones
Ø 20 x 550 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Plástico
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?