Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Convertidores de señal
Función
Prolongación de impulsos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
PNP/NPN
Conexión
Bornes roscados
Conexión sensor
4-polos
Alternativa recomendada
BAE002N
Convertidores de señal
BOS S-T02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Función | Prolongación de impulsos |
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA Temporizador de retardo de conexión/desconexión |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitales | PNP/NPN | NPN |
| Conexión | Bornes roscados | Conector, M12x1 |
| Conexión sensor | 4-polos | M12x1-Conector hembra, 4-polos |
| Material de carcasa | Plástico |
PBT PA |
| Dimensiones | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP20, IP40 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD