Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00AT

BAE LX-VS-LI085

Iluminación de línea

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m
Versión
Iluminación de línea
Dimensiones
13 x 113.5 x 18 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m
Versión
Iluminación de línea
Dimensiones
13 x 113.5 x 18 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Operating Mode
Normal
Impulso
Entradas digitales
Disparador
Material
Aluminio anodizado, negro
Vidrio
Superficie de iluminación
80 x 10 mm
Tipo de luz
LED Infrarroja
Longitud de onda
875 nm
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
Grado de protección
IP54
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?