Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00N2

BAE LX-XO-PL018-L7-S4

Láser de línea

Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Versión
Módulo láser
Dimensiones
Ø 20 x 138 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
170 mA
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
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Versión
Módulo láser
Dimensiones
Ø 20 x 138 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
170 mA
Entradas digitales
Disparador
Material
Latón Dorado
Vidrio
Tipo de luz
Láser Luz azul
Longitud de onda
450 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Grado de protección
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?