Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP dinámico Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Programación Sn
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Histéresis (4 niveles)
Tiempo de integración 4…128 ms
Tiempo de retardo
Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot
Conmutación claro/oscuro
Programación Sn
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Histéresis (4 niveles)
Tiempo de integración 4…128 ms
Tiempo de retardo
Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-040-PP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 36 x 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interfaz | PNP dinámico Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Indicación |
Función de salida - LED amarillo LED verde: tensión de servicio Error - LED verde, parpadea Intensidad de señal - Indicación de segmentos |
Display OLED Tensión de servicio - LED verde Salida 1 activa - LED amarillo Salida 2 activa - LED amarillo Función de alarma - LED rojo Sync - LED orange |
| Posibilidad de ajuste |
Sensibilidad (Sn) Conmutación claro/oscuro Programación Sn Dirección de lectura indicación de segmentos Indicación de segmentos con./desc. Bloqueo de teclas con./desc. Ajuste de fábrica (reinicio) Histéresis (4 niveles) Tiempo de integración 4…128 ms Tiempo de retardo Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot |
Autosincronización Contraste de la indicación OLED Modo contador Tiempo de retardo Función dinámica Función programación externa Ajuste de fábrica (reinicio) IO-Link Conmutación claro/oscuro Retardo de desconexión con./desc. Modo SIO/Modo IO-Link Función de ventana/Función de conmutación estándar Programación estática/dinámica/manual Programación 1 pto./2 pto./dinámica Sincronización con./desc. Sensibilidad (punto de actuación) Dirección de lectura de la indicación OLED Amplificación Histéresis |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrización mediante I/O-Link Tecla |
| Características adicionales | Salida de conmutación con postregulación automática del umbral de actuación, estimación de suciedad hasta 50% pérdida de intensidad. |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PUR |
| Material de carcasa |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD