Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Amplificadores para cabezales de sensores ópticos
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-059-YI-DP02 | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaz |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Indicación |
Display OLED Tensión de servicio - LED verde Salida 1 activa - LED amarillo Salida 2 activa - LED amarillo Función de alarma - LED rojo Sync - LED orange |
Display OLED Tensión de servicio - LED verde Salida 1 activa - LED amarillo Salida 2 activa - LED amarillo Función de alarma - LED rojo Sync - LED orange |
| Posibilidad de ajuste |
Autosincronización Contraste de la indicación OLED Modo contador Tiempo de retardo Función dinámica Función programación externa Ajuste de fábrica (reinicio) IO-Link Conmutación claro/oscuro Retardo de desconexión con./desc. Modo SIO/Modo IO-Link Función de ventana/Función de conmutación estándar Programación estática/dinámica/manual Programación 1 pto./2 pto./dinámica Sincronización con./desc. Sensibilidad (punto de actuación) Dirección de lectura de la indicación OLED Amplificación Histéresis |
Autosincronización Contraste de la indicación OLED Modo contador Tiempo de retardo Función dinámica Función programación externa Ajuste de fábrica (reinicio) IO-Link Conmutación claro/oscuro Retardo de desconexión con./desc. Modo SIO/Modo IO-Link Función de ventana/Función de conmutación estándar Programación estática/dinámica/manual Programación 1 pto./2 pto./dinámica Sincronización con./desc. Sensibilidad (punto de actuación) Dirección de lectura de la indicación OLED Amplificación Histéresis |
| Características adicionales |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ajustador |
Parametrización mediante I/O-Link Tecla |
Parametrización mediante I/O-Link Tecla |
| Conexión | Cable, 2 m, PUR | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD