Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Pantalla digital
Estado de conexión - LED amarillo
Pantalla digital
Estado de conexión - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Conmutación claro/oscuro
Función de temporización con./desc.
Tiempo de retardo
Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot
Función de temporización con./desc.
Tiempo de retardo
Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaz | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Indicación |
LED verde: tensión de servicio Pantalla digital Estado de conexión - LED amarillo |
Display OLED Tensión de servicio - LED verde Salida 1 activa - LED amarillo Salida 2 activa - LED amarillo Función de alarma - LED rojo Sync - LED orange |
| Posibilidad de ajuste |
Conmutación claro/oscuro Función de temporización con./desc. Tiempo de retardo Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot |
Autosincronización Contraste de la indicación OLED Modo contador Tiempo de retardo Función dinámica Función programación externa Ajuste de fábrica (reinicio) IO-Link Conmutación claro/oscuro Retardo de desconexión con./desc. Modo SIO/Modo IO-Link Función de ventana/Función de conmutación estándar Programación estática/dinámica/manual Programación 1 pto./2 pto./dinámica Sincronización con./desc. Sensibilidad (punto de actuación) Dirección de lectura de la indicación OLED Amplificación Histéresis |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrización mediante I/O-Link Tecla |
| Características adicionales |
Función remota para umbral de actuación Ajuste manual/ajuste de precisión a través del menú de navegación |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Conexión | M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD