Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Amplificadores para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Salida 1 activa - LED amarillo
Salida 2 activa - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sincronización con./desc.
Sensibilidad (punto de actuación)
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Histéresis
Características adicionales
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ajustador
Parametrización mediante I/O-Link
Tecla
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PA 12
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?