Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Iluminación para máquina
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 358 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
PMMA
PMMA
Alternativa recomendada
BAE012E
Iluminación para máquina
BAE LX-XA-BW0278B-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0278-S4 | BAE LX-XA-BW0278B-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
|
Ficha técnica del producto EPREL |
||
| Conexión | Conector, M12x1-Conector | Conector, M12x1-Conector |
|---|---|---|
| Versión | Iluminación de máquinas | Iluminación de máquinas |
| Dimensiones | Ø 20 x 358 mm | Ø 20 x 358 mm |
| Tensión asignada de servicio Ue CC | 24 V | 24 V |
| Material |
aluminio Anodizado PMMA |
aluminio anodizado, natural Acryl glass |
| Superficie de iluminación | 278 x 14 mm | 278 x 16 mm |
| Ángulo de irradiación | 120 ° | 120 ° |
| Tipo de luz | LED Luz blanca | LED Luz blanca diffuse |
| Intensidad de la luz | 654 lm | 675 lm |
| Temperatura del color | 4000 K | 4000 K |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP69K | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD