Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Lector para la gama LF (70/455 kHz)
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 40 x 45 mm
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Homologación/conformidad
WEEE
Alternativa recomendada
BAM012N
Soportes para sistemas RFID
BIS Z-ZA-001
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Temperatura de almacenamiento | -20...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Homologación/conformidad | WEEE | - |
| Principio de funcionamiento | - | Protección contra acceso |
| Utilización | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Material | - |
PA 6.6 negro (tuerca) POM negro (alojamiento) |
| Fijación | - | Rosca M30x1.5 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD