Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
0.5...2 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC20B-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PEEK |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD