Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Diseño cuboide para instalación no enrasada
Dimensiones
38.5 x 14 x 17 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 38.5 x 14 x 17 mm | 38.5 x 30 x 17 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Salida analógica |
Tensión analógica 0…10 V Analog, temperature |
Tensión analógica 0…10 V Analog, temperature |
| Característica de salida | Decreciente en aproximación | Decreciente en aproximación |
| Frecuencia límite –3 dB | 1000 Hz | 200 Hz |
| Repetibilidad según BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±120 µm | ±120 µm |
| Material de carcasa | Aluminio, Anodizado | Aluminio, Anodizado |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | 10...60 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor de distancia inductivo | Sensor de distancia inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD