Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAW003F

BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K

Diseño cuboide para instalación no enrasada

Dimensiones
38.5 x 30 x 17 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Analog, temperature
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
38.5 x 30 x 17 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
1...5 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Analog, temperature
Característica de salida
Decreciente en aproximación
Frecuencia límite –3 dB
200 Hz
Repetibilidad según BWN
±10 µm
Desviación máxima en la linealidad
±120 µm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
10...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor de distancia inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?