Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
Sí
Indicación de funcionamiento
Sí
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Cable
PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC – 3-wire - PUR-single ended cable black – unshielded (Configurable) | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | - | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | Sí | - | - | - |
| Indicación de funcionamiento | Sí | - | - | - |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | - | - | - |
| Cable | PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | - | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | - | - | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Corriente nominal (40 °C) | - | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | - | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD