Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
5
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Homologación/conformidad
WEEE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 5 | 4 | 8 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Homologación/conformidad | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 |
| Sección transversal de conexión | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fijación cables trenzados | - | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
| Diámetro de cable D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD