Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.14...0.34 mm²
Fijación cables trenzados
Técnica de desplazamiento de aislamiento
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S218-RT14 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 4 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.34 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Fijación cables trenzados | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
| Diámetro de cable D | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.2 mm |
| Tensión de servicio Ub | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Homologación/conformidad |
cURus WEEE |
WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD