Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Grado de protección
IP67
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.25...0.5 mm²
Fijación cables trenzados
Técnica de desplazamiento de aislamiento
Variantes de Producto
Técnica de desplazamiento de aislamiento
Técnica de desplazamiento de aislamiento
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Número de contactos conectores | 4 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fijación cables trenzados | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
| Diámetro de cable D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad | WEEE |
cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD