Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de válvulas
Conexión
A, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
LED verde
LED verde
Indicación de funcionamiento (PIN 2)
LED amarillo
Indicación de funcionamiento (PIN 3)
LED verde
Salida de conmutación
PNP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | A, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicación de funcionamiento |
LED amarillo LED verde |
LED amarillo LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED amarillo | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 3) | LED verde | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP | PNP |
| Cable | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD