- Conexión
- A, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
- Indicación de funcionamiento
-
LED amarillo
LED verde - Indicación de funcionamiento (PIN 2)
- LED verde
- Indicación de funcionamiento (PIN 3)
- LED amarillo
- Cable
- PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 0.50 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 24 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 6.0 A