Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos Y
Conexión 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Conexión 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Cable
PUR black, 1 m, drag chain compatible
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-010 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
| Conexión 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Cable | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD