Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
I
PIN 1: blanco
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: azul
PIN 5: blanco
PIN 6: verde
PIN 7: blanco
PIN 8: marrón
PIN 1: blanco
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: azul
PIN 5: blanco
PIN 6: verde
PIN 7: blanco
PIN 8: marrón
II
PIN 1: blanco
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: azul
PIN 5: blanco
PIN 6: verde
PIN 7: blanco
PIN 8: marrón
PIN 1: blanco
PIN 2: naranja
PIN 3: blanco
PIN 4: azul
PIN 5: blanco
PIN 6: verde
PIN 7: blanco
PIN 8: marrón
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 10 m
Número de conductores
8
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Conector, recto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Conector, acodado, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | PUR blindado Verde, 10 m | PUR blindado Verde, 10 m | PUR blindado Verde, 10 m |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Cubierta de cable, color | Verde | Verde | Verde |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Cable, indicación | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD