Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0PLE

BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100

Latiguillos de conexión

Conexión 1
RJ45, horizontal lock screws-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 10 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 6A

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
RJ45, horizontal lock screws-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 10 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 6A
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-30...80 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 48 VAC
Corriente nominal (40 °C)
1.5 A
Grado de protección
IP20/IP20
Cubierta de cable, color
Verde
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?