Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: blanco, par 3
PIN 2: marrón, par 3
PIN 3: verde, par 4
PIN 4: amarillo, par 4
PIN 5: gris, par 2
PIN 6: rosa, par 2
PIN 7: azul, par 1
PIN 8: rojo, par 1
PIN 9: negro, par 5
PIN10: violeta, par 5
PIN11: gris/rosa, par 6
PIN12: rojo/azul, par 6
PIN 2: marrón, par 3
PIN 3: verde, par 4
PIN 4: amarillo, par 4
PIN 5: gris, par 2
PIN 6: rosa, par 2
PIN 7: azul, par 1
PIN 8: rojo, par 1
PIN 9: negro, par 5
PIN10: violeta, par 5
PIN11: gris/rosa, par 6
PIN12: rojo/azul, par 6
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BML
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
12
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 12 | 12 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Cubierta de cable, color | Negro | Negro |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD